No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-CT7S-44

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series CT7 Gauge Siphon CT7S-44

CANT.:

Descripción del producto

Gauge Siphon screwed connetion

Body Material
316SS
Connections
1/2" MNPT x 1/2" FNPT
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
850°F (454°C)

Características

  • Ahorros en costos hasta de 50 % más que el sifón de ‘cable en espiral’ de estilo antiguo.
  • El diseño compacto requiere un espacio mínimo para la instalación.
  • Crea una barrera condensada entre la línea de proceso de vapor activo y el dispositivo. El coeficiente de transferencia de calor bajo proporciona una temperatura predecible del instrumento de medición de presión.
  • Forma una barrera para evitar el congelamiento de los instrumentos en las líneas aéreas húmedas y actúa como protector de congelamiento para la aplicación con líquido acuoso.
  • Instalación inmediata de la tubería sin instrumentos durante la construcción, lo que ahorra tiempo.
  • Reduce el calibre del cable al habilitar el acoplamiento de cierre al proceso.

Documentos y dibujos