No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11284784

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MM1 Instrument Manifold MM1RIC-2

Descripción del producto

Three Valve Pipe xPipe Mini Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
Carbon Steel
Seat
Integral
Connections
1/4" FNPT Inlet X 1/4" FNPT Outlet
Packing
Viton Oring
Orifice
0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
3000 psig (207 barg)
Max Temperature
200°F (93°C)

Características

  • Ahorros en costos de 20 a 30 % cuando se distribuyen al eliminar varias piezas que se utilizan en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • Diseño compacto que requiere un espacio mínimo para el funcionamiento e instalación; ideal para las instalaciones detrás de tableros y en gabinetes.
  • Menos puntos de fuga.
  • El asiento único de la válvula se puede convertir de blando a rígido al solo retirar dos arandelas insertas.
  • Las roscas de bonete y vástago laminado aumentan la resistencia y evitan el desgaste por roce, lo que aumenta la duración de la válvula.
  • La característica de vástago de asiento posterior evita que el vástago reviente.
  • La empaquetadura de sello de vástago PTFE se ajusta fácilmente para ofrecer una larga vida útil y es a prueba de fugas.
  • Las roscas del sello del vástago de junta tórica están aisladas del proceso lo que evita el desgaste por roce y la corrosión de las roscas del vástago por estar expuestas al fluido del proceso.

Documentos y dibujos