No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11283425

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MP2 Instrument Manifold MP2VIC-4

Descripción del producto

Two Valve Dual Block and Bleed Integral Pipe Stand Mounted Manifold Pipe X Pipe Metal Seat

Body Material
Carbon Steel
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X (2) 1/4" FNPT Vent (2) X 1/2"FNPT Oulet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Características

  • Ahorros en costos de 20 a 30 % cuando se distribuyen los instrumentos al eliminar varias piezas que se utilizan en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • El diseño compacto requiere un espacio mínimo para el funcionamiento e instalación.
  • Una menor cantidad de puntos de fuga al tener menos piezas para ensamblar, lo que ayuda a reducir las filtraciones.
  • El diseño de vástago de extremo de bola de giro libre asegura el cierre de válvula hermético a las burbujas sin desgaste por roce del asiento.
  • Costos de tubería reducidos al colocar dos instrumentos en el mismo manifold y soporte de tubería.
  • Instalación inmediata con el montaje de AGCO como el manifold, bloque de vapor, soporte y toda la tubería relacionada que se puede instalar sin el instrumento en el momento de la construcción de la planta.
  • Montaje seguro proporcionado por el montaje de AGCO. La estabilidad de la tubería del instrumento mejora cuando se apoya directamente en el soporte de tubería a través del manifold.
  • Todas las roscas de la válvula de bloqueo están aisladas. La empaquetadura está debajo de las roscas de vástago, el sello del cuerpo al bonete está debajo de las roscas, lo que reduce la corrosión por el líquido del proceso.
  • Menor posibilidad de daños al instrumento. Con el montaje de AGCO, el instrumento se puede almacenar de forma segura hasta la revisión de ‘lazo’ final.

Documentos y dibujos