No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11283411

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series BT Bleed Tee BTC-44

Descripción del producto

Bleed Tee metal seat screwed connection

Body Material
Carbon Steel
Connections
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Orifice
3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
850°F (454°C)

Características

  • Las salidas múltiples reducen los puntos de fuga en los tubos/tubería y permiten que un manómetro u otro dispositivo se coloque correctamente, independientemente de la orientación de la conexión en T.
  • La instalación compacta acorta el momento de fuerza, lo cual reduce el peso y los factores de vibración. Con la tensión limitada, las posibilidades de rotura y fugas se reducen en gran medida.
  • El caudal de paso directo proporciona una gran capacidad de caudal, caudal bidireccional y capacidades de varillas.
  • El tapón de purga opcional (como se muestra) se puede ensamblar en una salida para reducir la presión y extraer el instrumento, lo que facilita el mantenimiento.

Documentos y dibujos