No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11171451

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series A30 Instrument Manifold A30TVIS-4

Descripción del producto

Two Valve Block and Bleed Wedge Manifold Pipe X Flange Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X Flange Oulet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Características

  • El diseño compacto de montaje directo requiere espacio mínimo para el funcionamiento e instalación con menos puntos de fuga.
  • El vástago con extremo de bola de giro libre asegura la alineación perfecta, proporciona un cierre hermético repetitivo a las burbujas y larga duración.
  • El PTFE o empaquetadura de grafito debajo de las roscas del vástago evita el lavado del lubricante y la corrosión de las roscas.
  • El vástago del asiento posterior evita que este reviente o se salga accidentalmente mientras está en funcionamiento.
  • Los puertos de ventilación roscados permiten que la ventilación se conecte de forma segura. Se suministra con tapón de serie.
  • Se incluyen dos tornillos UNF de 7/16” y un anillo de sello del instrumento.
  • El soporte del tubo estándar se atornilla directamente al colector, lo que proporciona un soporte rígido para el transmisor. El instrumento se puede retirar fácilmente para servicio o reparación.

Documentos y dibujos