No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11171145

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series A22N Instrument Manifold A22NVIS-4-SG

Descripción del producto

Five Valve Powe/Vent Pattern Pipe X Pipe Wedge Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X1/2"FNPT Oulet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
NACE Sour Gas
Sour Gas (NACE)2003

Características

  • El diseño compacto de montaje remoto requiere espacio mínimo para el funcionamiento e instalación con menos puntos de fuga.
  • Costos de instalación reducidos al administrar las válvulas, eliminar varios componentes esenciales por ‘tubería ascendente’.
  • El vástago con extremo de bola de giro libre asegura la alineación perfecta, proporciona un cierre hermético repetitivo a las burbujas y larga duración.
  • El PTFE o empaquetadura de grafito debajo de las roscas del vástago evita el lavado del lubricante y la corrosión de las roscas.
  • El vástago del asiento posterior evita que este reviente o se salga accidentalmente mientras está en funcionamiento.
  • Los puertos de ventilación roscados permiten que la ventilación se conecte de forma segura. Se suministra con tapón de serie.
  • Conexiones de instrumento centradas estándar de 54 mm (2⅛”).
  • Todos los distribuidores se incluyen con orificios de paso de montaje como estándar para permitir el montaje de soporte del tubo.
  • La opción de montaje AGCO está disponible.

Documentos y dibujos