No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11166058

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M66A Instrument Manifold M66AVDS

Descripción del producto

Five Valve Gas Pattern Large Bore Flange X Flange Manifold Metal and Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
3000 psig (207 barg)
Max Temperature
200°F (93°C)

Características

  • Fácil instalación de M6TW y M66 livianos con montaje de soporte de tubería sin necesidad de soporte adicional.
  • Disponible como conjuntos de ecualizadores de 3 válvulas o de patrón de gas de 5 válvulas.
  • Puertos ascendentes o descendentes FNPT de ¼” para la conexión de la presión estática al medidor.
  • Asientos blandos reemplazables en el campo o rígidos para el rendimiento hermético a las burbujas en aplicaciones abrasivas.
  • Bonete al cuerpo y roscas del vástago aislados de la corrosión del proceso, importante en las aplicaciones de gas sulfuroso.
  • La prevención del retroceso del vástago hace que no se salga accidentalmente bajo presión.
  • La junta tórica de FKM con la empaquetadura de vástago estándar de anillo de soporte PTFE de larga duración garantizada por el vástago de acabado de espejo en el área de empaquetadura.
  • El asiento rígido posterior integral forma un sello secundario para las roscas de vástago cuando la válvula está completamente abierta.
  • Las roscas de vástago laminado aumentan la resistencia y prolongan la vida útil.

Documentos y dibujos