No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11156476

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M5F Instrument Gauge Valve M5FVDS-2

Descripción del producto

Multi Port Gauge valve soft seat with straight thru bore and screwed connetion

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
(3)1/4" FNPT x 1/4"FNPT
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
200°F (93.3°C)

Características

  • El sello del cuerpo al bonete de metal a metal en compresión constante evita la corrosión de la rosca del bonete, elimina la posible rotura por tensión y proporciona un punto de sellado confiable.
  • El vástago laminado y las roscas del bonete proporcionan resistencia adicional.
  • La cubierta guardapolvo protege el vástago de la contaminación del lubricante.
  • La empaquetadura debajo de las roscas evita el lavado del lubricante, la corrosión de las roscas, la contaminación del proceso y elimina el desgaste por roce.
  • Asiento blando reemplazable que puede operar en servicio residual con cierre repetitivo hermético a las burbujas.
  • La empaquetadura de PTFE que se ajusta fácilmente disminuye el tiempo de inactividad por el reemplazo y aumenta la vida útil de la válvula.
  • El acabado tipo espejo del vástago en el área de la empaquetadura ofrece funcionamiento sin problemas y prolonga la vida útil de la empaquetadura.
  • El asiento posterior de seguridad evita que el vástago reviente o que se salga accidentalmente y proporciona un sello del vástago secundario de metal a metal mientras está en la posición totalmente abierta.
  • El caudal de paso directo proporciona una gran capacidad de caudal, caudal bidireccional y capacidades de varillas.

Documentos y dibujos