No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11156341

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M5VI Instrument Gauge Valve M5VIC-44

Descripción del producto

Multi Port Gauge valve Integral seat Globe pattern and screwed connetion

Body Material
Carbon Steel
Seat
Integral
Connections
(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Características

  • El verdadero diseño de bonete de 4 tornillos proporciona acceso fácil al prensaestopas de empaquetadura. Las roscas del vástago están completamente aisladas del proceso.
  • El fuelle y la tapa protectores del vástago protegen contra la contaminación atmosférica, aumentan la vida útil de la válvula y ayudan a contener el lubricante del vástago, lo que reduce el desgaste por roce de la rosca.
  • El diseño compacto minimiza los requisitos de espacio. Un menor peso de la válvula mejora la resistencia de la conexión y reduce los momentos de flexión inducida.
  • La salida multipuerto significa menos acoples, menos puntos de fuga y costos de instalación reducidos.
  • La horquilla de fundición de inversión estándar CF8M resiste la corrosión y aumenta la vida útil de la válvula.
  • El diseño de horquilla de una sola pieza elimina la unión del vástago.
  • El anillo de empaquetadura de brida PTFE o de grafito ampliamente compatible minimiza el deterioro de la empaquetadura del bonete al cuerpo.
  • El diseño del vástago de extremo de bola con giro libre (M5K, M5YK) o el diseño de tapón no giratorio (M5AK) proporcionan un cierre de válvula hermético a las burbujas sin desgaste por roce en el asiento metálico y par bajo del asiento.
  • El asiento rígido posterior integral (M5K, M5YK) protege y evita que el vástago reviente y proporciona un sellado alternativo que ofrece una vida útil de la empaquetadura más prolongada.
  • El diseño opcional de asiento blando reemplazable (M5K, M5AK) proporciona un asiento hermético a las burbujas con caudal bidireccional, totalmente apto para varillas.

Documentos y dibujos