No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11116892

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M25 Instrument Gauge Valve M25HPS-44 -XP

Descripción del producto

Two Valve Gauge with Bleed port Globe Pattern and screwed connetion

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
1000°F (537.7°C)
B31.1
Meets B31.1
ANSI Class
ANSI Class 2500

Características

  • El diseño compacto requiere un espacio mínimo; el bajo peso aumenta la fuerza de la conexión y reduce el calibre del cable.
  • Los componentes mínimos de instalación de instrumentos reducen los costos y disminuyen los posibles puntos de fuga.
  • Calibración fácil de verificación de instrumentos mediante un puerto de prueba/ventilación FNPT de ¼".
  • El vástago de extremo de bola elimina el desgaste por roce del asiento, proporciona un cierre hermético a las burbujas y una vida útil prolongada. La bola endurecida no giratoria garantiza un cierre de alineación perfecto.
  • La empaquetadura debajo de las roscas evita el lavado del lubricante, la corrosión de las roscas, la contaminación del proceso y elimina el desgaste por roce.
  • La empaquetadura que se ajusta fácilmente disminuye el tiempo de inactividad por el reemplazo y aumenta la vida útil de la válvula.
  • El asiento posterior de seguridad evita que el vástago reviente o que se salga accidentalmente y proporciona un sello del vástago secundario de metal a metal mientras está en la posición totalmente abierta.
  • La cubierta guardapolvo evita el lavado del lubricante y protege el conjunto del bonete contra los contaminantes.
  • El revestimiento ENC 316 SS previene el desgaste por roce o el congelamiento de las roscas del vástago.
  • El vástago laminado, el bonete y las roscas macho NPT proporcionan resistencia adicional.
  • El acabado tipo espejo del vástago en el área de la empaquetadura permite un funcionamiento sin problemas y prolonga la vida útil de la empaquetadura.
  • El sello del cuerpo al bonete de metal a metal en compresión constante evita la corrosión de la rosca del bonete, elimina la posible rotura por tensión y proporciona un punto de sellado confiable.

Documentos y dibujos