No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-11283541

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M3A Instrument Manifold M3AVIS-SG

Descripción del producto

Equalizer Manifold Flange Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
Flange
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)

Características

  • Costos de instalación reducidos en hasta 20 % o 30 % al administrar el instrumento, eliminar varios componentes esenciales por ‘tubería ascendente’.
  • El diseño compacto requiere un espacio mínimo para el funcionamiento e instalación.
  • Fugas reducidas con menos piezas para ensamblar.
  • El vástago de extremo de bola de giro libre proporciona un cierre de válvula repetitivo, hermético a las burbujas, de metal con metal.
  • La empaquetadura de vástago ajustable ofrece una larga vida útil y es a prueba de fugas.
  • La empaquetadura debajo de las roscas del vástago evita el desgaste por roce y la corrosión en las roscas.
  • El asiento rígido posterior integral protege y evita que el vástago reviente.
  • Las roscas del vástago laminado proporcionan un área de rosca más resistente y duradera, lo que aumenta la vida útil de la válvula.
  • Se incluyen dos empaquetaduras PTFE o de grafito, tornillos de aleación de acero recubiertos de cobalto y zinc de 4 x 7/16” y 20 x 2½” para el montaje.

Documentos y dibujos