No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-m4a-m4t

Manifolds de presión diferencial modelo M4A/M4T de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™

Descripción del producto

Manifolds de presión diferencial con dos válvulas de bloqueo principales y una válvula de compensación de montaje directo o remoto para presiones máximas de 414 barg (6000 psig)

Productos

Search
1-10 de 133 resultados para Products
:

Características

  • Ahorros en costos de 20 a 30 % cuando se unifican los manifolds al eliminar varias piezas que se utilizan en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • Asientos blandos aptos para varillas que simplifican el mantenimiento y garantizan la precisión.
  • El diseño de vástago del asiento posterior evita que el vástago reviente o se salga accidentalmente mientras está en funcionamiento.
  • Menos puntos de fuga.
  • El diseño de asiento blando permite el reemplazo en el campo sin retirar la válvula.
  • Las roscas del vástago laminado proporcionan un área de rosca más resistente y duradera, lo que aumenta la vida útil de la válvula.
  • El acabado tipo espejo del vástago en el área de la empaquetadura garantiza un funcionamiento sin problemas y prolonga la vida útil de la empaquetadura.
  • El sello de bonete al cuerpo de metal a metal de compresión constante debajo de las roscas del bonete evita la corrosión, elimina la rotura por tensión y crea un punto de sellado confiable.
  • La empaquetadura de vástago que se ajusta fácilmente disminuye el tiempo de inactividad y brinda una vida útil prolongada.
  • La tapa de bonete de diseño de empaquetadura de PTFE protege contra la contaminación atmosférica; reduce el desgaste por roce en la rosca al mantener el vástago lubricado y prolongar la vida útil de la válvula.
  • La opción de montaje AGCO proporciona beneficios en la instalación y el servicio.

Documentos y dibujos