No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-hm1c

Válvulas manuales de instrumentación Anderson Greenwood serie HM1C TESCOM™

Descripción del producto

Válvula de caudal bidireccional con diámetro interno grande de 16 mm (⅝”), de paso directo y apto para varillas, para presiones máximas de 241 barg (3500 psig)

Características

  • El extremo del vástago de tapón proporciona un cierre hermético a las burbujas y garantiza la vida útil prolongada de la válvula.
  • El asiento reemplazable/reparable garantiza una vida prolongada y segura y una instalación económica de la válvula.
  • El mango grande garantiza una fácil operación.
  • Todas las válvulas se someten a una prueba de presión antes del envío. La trazabilidad del material en el cuerpo es estándar bajo solicitud.
  • La empaquetadura de PTFE se puede ajustar fácilmente en el campo.
  • Toda empaquetadura está debajo de las roscas para eliminar la contaminación del proceso, garantizar una operación sin problemas de la válvula y una vida útil prolongada.
  • El asiento posterior de seguridad evita que el vástago reviente y que se salga accidentalmente bajo presión.
  • La placa de bloqueo del bonete actualizada evita que se salga accidentalmente bajo presión.
  • La cubierta guardapolvo estándar garantiza un servicio prolongado.
  • Gran variedad de configuraciones de entrada y salida y de materiales.

Documentos y dibujos