No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-h7hp

Válvulas manuales de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™ H7HP

Descripción del producto

Válvula manual de asiento duro con orificio de 4,8 mm (3/16”) según ASME B31.1 o B31.3 que cumple MSS-SP-105

Características

  • Empaquetadura del vástago de grafito que ofrece servicio a alta temperatura.
  • El vástago de bola SS de giro libre evita el daño a la superficie del asiento, garantiza la alineación perfecta y el cierre a prueba de burbujas.
  • El conjunto del mango de una sola pieza evita las pérdidas debido a la vibración o durante el mantenimiento.
  • Las roscas del vástago laminado evitan el desgaste por roce y extienden la vida útil de la válvula. El vástago está pulido con un acabado de espejo para minimizar el desgaste de la empaquetadura.
  • El diseño de asiento posterior proporciona un sello secundario del vástago y evita que el vástago reviente bajo presión accidentalmente.
  • Varias opciones de presión y temperatura que cumplen con ASME clase 2500.
  • El bloqueo de bonete patentado evita que el sello del bonete al cuerpo se afloje accidentalmente y permite el montaje en el panel sin piezas adicionales.
  • El sello del cuerpo al bonete de metal a metal en compresión constante evita la corrosión de la rosca del bonete, elimina la posible rotura por tensión y proporciona un punto de sellado confiable.
  • El asiento de metal reparable se puede revestir, cuando no está bajo presión, sin quitar la válvula de la línea.
  • Materiales de construcción diseñados para cumplir con ASME B31.1 o B31.3.
  • Variedad de conexiones de extremo opcionales

Documentos y dibujos