No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-H7-H71

Válvulas manuales de instrumentación TESCOM™ Anderson Greenwood serie H7/H71

Descripción del producto

Las válvulas serie H7 están diseñadas para un cierre seguro, repetitivo y a prueba de burbujas, con un mantenimiento sencillo, larga duración y sin problemas. H71 está diseñada para cumplir con las presiones en aumento en la producción de gas y petróleo, proporcionando un cierre a prueba de burbujas en condiciones operativas complicadas.

Productos

Search
1-10 de 128 resultados para Products
:
Materiales
CS, 316 SS, Monel®, Hastelloy®
Asientos
Metálicos
Conexiones
1/4", 1/2", 3/4" NPT
Presión (máx.)
H7: 6000 psig (414 barg)
H71: 10000 psig (689 barg)
Temperatura (máx.)
H7: 1000 °F (538 °C)
H71: 500 °F (260 °C)
Temperatura (mín.)
Ensamble de bonete 316: –70 °F (–57 °C)

Características

  • El vástago de extremo de bola elimina el desgaste por roce del asiento, proporciona un cierre hermético a las burbujas y una vida útil prolongada. La bola endurecida no giratoria garantiza un cierre de alineación perfecto.
  • La empaquetadura debajo de las roscas evita el lavado del lubricante, la corrosión de las roscas, la contaminación del proceso y elimina el desgaste por roce.
  • La empaquetadura de PTFE que se ajusta fácilmente disminuye el tiempo de inactividad por el reemplazo y aumenta la vida útil de la válvula.
  • La cubierta guardapolvo protege el vástago de la contaminación del lubricante.
  • El asiento posterior de seguridad evita que el vástago reviente o que se salga accidentalmente y proporciona un sello de vástago secundario de metal a metal mientras está en la posición totalmente abierta.
  • El revestimiento ENC 316 SS previene el desgaste por roce o el congelamiento de las roscas del vástago. Las válvulas CS usan un vástago 303 SS que ofrece un contacto 'duro a suave' para evitar el desgaste por roce.
  • El vástago laminado y las roscas del bonete proporcionan resistencia adicional.
  • El acabado tipo espejo del vástago en el área de la empaquetadura ofrece un funcionamiento sin problemas y prolonga la vida útil de la empaquetadura.
  • El sello del cuerpo al bonete de metal a metal en compresión constante evita la corrosión de la rosca del bonete, elimina la posible rotura por tensión y proporciona un punto de sellado confiable.
  • El asiento de metal se puede revestir para brindar una vida útil más prolongada a la válvula.

Documentos y dibujos