Tescom-P-fca

Adaptador de comprobación de caudal serie FCA de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™

Descripción del producto

Adaptador de conexión giratoria para instrumentos de medición de presión estática que, en caso de ruptura del instrumento, se cierra automáticamente como resultado del flujo de medio del proceso

Características

  • Cierra el paso del caudal cuando se activa al dejar escapar el gas o líquido.
  • Se restablece automáticamente cuando las condiciones del caudal se detienen o cuando se reemplaza el instrumento.
  • El orificio restringido integral actúa como un amortiguador de pulsación que reduce el daño en los instrumentos sensibles.
  • La opción de adaptador giratorio permite el posicionamiento en 360° de los medidores e instrumentos.
  • El sifón integral para el servicio de vapor proporciona una barrera protectora de condensado que evita que el vapor a presión dañe los instrumentos.
  • Diseño resistente y compacto que permite la instalación rígida de los medidores e instrumentos.

Documentos y dibujos