Tescom-P-ER5k Kits

Regulador del actuador de motor electroneumático kit ER5K TESCOM™

Descripción del producto

Proporciona un sistema de control de presión completo para que esté listo con el mínimo esfuerzo. Todos los componentes del kit están completamente ensamblados, sondeados entre sí y probados para comprobar su correcto funcionamiento. La configuración del kit está instalada sobre un panel o en un alojamiento. Permite ahorrar dinero y tiempo de configuración.

El kit (ensamblado sobre una placa o en un compartimiento) incluye:
ER5000FI-1, regulador reductor de presión (potenciador de caudal, domo cargado DK, aire cargado DK, aire cargado 26-2000) O regulador de contrapresión (54-2100 cargado por aire o 26-1700 cargado por aire)
De hecho,
Transductor de respuesta 4-20 mA, regulador de suministro ER con válvula de alivio, todas las conexiones y accesorios, caja de conexiones eléctricas
El paquete de documentación incluye:
Kit del usuario ER5000: Manual de inicio ER5000, CD de software y manual de soporte para el usuario ER5000
Manual del kit ER5K: Manual de operación, plano del regulador y diagrama de cableado

Características

  • Sistema de control de presión completo automatizado, previamente ensamblado y probado, listo para usar
  • El control de lazo cerrado proporciona una precisión adecuada
  • Se incluye el programa ERTune de TESCOM para configuración, ajuste y obtención de datos
  • El asistente de configuración carga los parámetros PID para un arranque más rápido
  • Venteo capturado con serie 26-2000 y DK, ideal para aplicaciones líquidas
  • Regulador de venteo con medidor y válvula de alivio para suministro ER

Documentos y dibujos