Tescom-P-DH

Regulador de una etapa TESCOM™ serie DH

Descripción del producto

El regulador de etapa única de la serie DH proporciona un tamaño compacto con capacidad de caudal alto de 5-200 SCFM/142-5663 SLPM. El diseño de diafragma grande y válvula principal balanceada brindan una caída baja (un rango de caudal utilizable más grande) que los diseños competitivos. Disponible en configuraciones de carga por resorte o domo. Ideal para purgas, inertización, inertización de caudal alto, gases para protección y tratamiento con calor, además que funciona con diferenciales de presión muy bajos como en los procesos de suministro Dewar. Apto para estaciones neumáticas de respiración de caída múltiple. Los reguladores reductores de presión de alto caudal serie DHF vienen con bridas según EN 1092 y son adecuados para el servicio de gas. Ideal para uso en suministro de gas para planta de alto caudal.

Clasificación de la presión
Presión de entrada máxima: 34,5 bar/500 psig
Rangos de presión de salida: 0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar/0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig
Material
Cuerpo, bonete, tapa posterior: acero inoxidable 316 o latón
Diafragma: etileno-propileno, Nylon reforzado, Gylon® (PTFE)
Venteo: CTFE, Vespel®
Válvula principal, O-rings
Buna-N, etileno-propileno , Chemraz®, Viton®
Partes restantes
Acero inoxidable Serie 300, Nitronic 60
Temperatura ambiente de funcionamiento
−4 °F a 165 °F/−20 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4, 1/2, 3/4, 1
NPTF, HPIC
1
Brida
Capacidad de caudal
Cv = 5.0
Tipo de carga
Resorte, domo, neumática (opcional)
Peso
Acero inoxidable: 6,8 kg/15 lb
Latón: 7,3 kg/16 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Disponible en latón o acero inoxidable 316
  • Regula la presión en forma precisa hasta 17,2 bar / 250 psig para carga por resorte, 20,7 bar / 300 psig para carga por domo y 34,5 bar / 500 psig para carga neumática (opcional)
  • Cinco rangos de presión de salida
  • Elección de carga por resorte o carga por domo (carga neumática opcional)
  • Baja caída
  • Montaje en panel disponible
  • Conexiones de extremo bridado disponibles

Documentos y dibujos