Tescom-P-BR Series

Anillos de limpieza/purga TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation serie BR

Descripción del producto

Un amplio rango de anillos de limpieza/purga de una pieza estilo wafer convencional, sándwich y de próxima generación para instalaciones de instrumentos en las que se requieren funciones de limpieza y/o purga.

Materiales
Acero al carbono, acero inoxidable 316, Duplex, otros materiales exóticos
Asientos
Metal, suave
Conexiones de entrada/salida
ANSI con brida, 1/2" a 6"
Conexiones de la válvula de purga/limpieza
FNPT o FSW
Presión (máx.)
6 000 psig (414 barg)
Temperatura (mín./máx.)
(-313 °F a 1000 °F)
(-192 °C a 538 °C)

*Consultar las tablas de clasificación de presión y temperatura en el catálogo de la serie

Características

  • El cuerpo forjado de una pieza combina un diseño compacto con resistencia y vías de fuga potenciales reducidas en comparación con los diseños convencionales (BRM).
  • Conexiones de entrada bridada disponibles en una variedad de tamaños y clasificaciones adaptables a cada aplicación. De 150# a 2500#
  • Opciones de válvula de bola disponibles en los diseños BRW y BRS con orificio de 3/8" (10 mm)
  • Válvula de globo tipo aguja para trabajo pesado que garantiza el cierre hermético a prueba de burbujas en el servicio de aislamiento o ventilación, como oferta estándar en toda la serie.
  • Opción de cumplimiento de emisiones fugitivas según ISO 15848-1 y 2
  • Se dispone de diversas variaciones personalizadas y exámenes no destructivos para cumplir los requisitos específicos de los proyectos
  • Diseño ignífugo para cumplir con API 607/ISO 10497

Documentos y dibujos