Tescom-P-ACS3200

Regulador de presión de cambios TESCOM serie ACS3200

Descripción del producto

La serie ACS3200 es un sistema de cambio de alto caudal, alta pureza, liviano y compacto para gases de especialidad, corrosivos y pirofóricos. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Proporciona un caudal continuo de gas de dos fuentes de presión. Ideal para uso en CO2 para el suministro de incubadores de cultivo de células y tejido y gases de asistencia por medio de láser y protectores en la fabricación de metal.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 207 bar/3 000 psig
Presión de salida: 11,0-13,8 bar/160-200 psig
Material
Cuerpo, diafragma y resorte: Acero inoxidable 316 o latón
Bonete: Latón niquelado
Asiento de válvula: PCTFE
Junta tórica de válvula: Viton®
Partes restantes: Acero inoxidable 316
Temperatura de operación
−40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 1,2
Peso
4.5 kg /10 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Presión máxima de entrada: 3000 psig/207 bar
  • Presión de entrega: 160-200 psig / 11.0-13.8 bar
  • Disponible en latón o acero inoxidable 316
  • Basado en el regulador TESCOM 44-3200 comprobado en campo
  • El soporte de montaje es estándar

Documentos y dibujos