No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-A27M

Bloque de manómetros de aislamiento de instrumentos TESCOM™ serie A27M de Anderson Greenwood Instrumentation

Descripción del producto

Un bloque de manómetros de aislamiento/ventilación para manómetros/instrumentos con conexiones atornilladas.

Materiales
AISI acero inoxidable 316
Instrumento de conexiones
Adaptador roscado
Proceso
Monobrida de 1/2 pulg. según ANSI B16.5
Respiradero
Roscado paralelo G1/4 pulg.
Presión (máx.)
413 bar a 38 °C
Temperatura (máx.)
+200 °C (+392 °F)

Características

  • El adaptador del indicador permite que el instrumento se coloque en cualquier lugar en un arco de 360 °.
  • El diseño compacto proporciona tener costos de instalación más bajos y menos puntos de fuga.
  • Válvula de ventilación adaptada con un dispositivo de seguridad.
  • Sifón integral disponible en conexión a instrumento.

Documentos y dibujos