Tescom-P-74-3000

Regulador de presión sin rosca serie 74-3000 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador reductor de presión de gran pureza serie 74-3000 ofrece acabados superficiales de 5 Ra o 10 Ra, alto caudal Cv= 0,5 y un diseño de bajo volumen interno y sin rosca en el interior. Las presiones de entrada son de 41,3, 69, 241 bar/600, 1000 o 3500 psig con presiones de salida de hasta 10,3 bar/150 psig. Ideal para sistemas de purga de alto caudal, puntos de uso de 1/2", regulación de gases especiales y fabricación de semiconductores.

Presión máxima de entrada
20,7, 41,4, 69,0, o 241 bar/300, 600, 1000, o 3500 psig
Rangos de presión de salida
  100 mm Hg absoluto - 15 psig, 3-30, 3-60, 4-100, y 4-150 psig
  100 mm Hg absoluto - 1,0 bar, 0,21-2,1, 0,21-4,1, 0,28-6,9 y 0,28-10,3 bar
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316L refundido en arco eléctrico en el vacío y electropulido
Diafragma: Hastelloy®
Vástago, sello y partes restantes: acero inoxidable 316
Asiento de válvula
  3500 psig/241 bar: Vespel®
  300 y 1000 psig/20,7 y 69,0 bar: PCTFE
  600 psig/41,4 bar: Teflon® PFA
Temperatura de funcionamiento
Asiento Vespel®: -40 a 300 °F / -40 a 149 °C
Asiento PCTFE: -40 a 140 °F / -40 a 60 °C
Asiento Teflon® PFA: -40 a 160 °F / -40 a 71 °C
Tipo y tamaño del puerto
Talones del tubo 1/4", 3/8", 1/2"
Fijación macho 1/4"
Pivote macho, pivote hembra 1/2"
Capacidad de caudal
Cv = 0,5
Tipo de carga
Manual
Peso
1,5 kg/3,2 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local.

Características

  • Compacto, se carga manualmente y reduce la presión
  • Bajo volumen interno
  • Trayectoria pulida y sin obstrucciones del canal para una purga completa

Documentos y dibujos