No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-54-3500

Regulador de contrapresión de dos etapas 54-3500 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador de contrapresión hidráulica de dos etapas 54-3500 reduce la presión de entrada controlada en 2 pasos. La segunda etapa integrada es de auto carga y se ajusta al 50% de la presión de entrada, independientemente de que la unidad sea de carga por resorte, neumática o por domo. Esta reducción de presión diferencial por etapa reduce significativamente la fuerza de destrucción de la erosión y la cavitación. Un amplio rango de bienes blandos y materiales de internos de válvula, que incluye la opción de cerámica, permite la selección del regulador de medio específico. Ideal para uso en bancos de pruebas hidráulicas de presión alta y fabricación y prueba de la válvula de inyección.

Presión de entrada máxima controlable
690 bar/10 000 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316L
Bonete: acero inoxidable serie 300
Asiento: CTFE, Vespel® SP-1, PEEK, 17-4 endurecido
Acero inoxidable
Partes restantes: acero inoxidable serie 300
Temperatura de funcionamiento
-15 °F a 140 °F / -26 °C a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4, 3/8
NPTF y presión del medio
Capacidad de caudal
Cv = 0,08
Tipo de carga
Aire, domo, muelle
Peso
2,7 kg/6 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Apto para aplicaciones de medios súper críticas e inyección química.
  • Mayor vida útil que las soluciones de etapa sencilla mediante la reducción de erosión y cavitación.
  • Costo de propiedad más bajo
  • Módulos de internos de la válvula TESCOM comprobados con muchas opciones disponibles

Documentos y dibujos