No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-54-2100

Regulador de líquido de contrapresión serie 54-2100 TESCOM™

Descripción del producto

El regulador de contrapresión serie 54-2100 es adecuado para aplicaciones de líquido de 1 034 bar/15 000 psig. También hay modificaciones disponibles para 1 379 bar/20 000 psig y 2 068 bar/30 000 psig. El vástago y asiento de acero inoxidable endurecido proporcionan una excelente resistencia al desgaste en aplicaciones severas. Ideal para uso en control de presión de descarga de la bomba, inyección química y pruebas de explosión.

Presión máxima de entrada
1 034 bar/15 000 psig
Rangos de presión de control
0-500, 0-800, 10-1 500, 15-2 500, 25-4 000, 50-6 000, 200-10 000, 300-15 000 psig
0-34,5, 0-55,2, 0,69-103, 1,0-172, 1,7-276, 3,4-414, 13,8-690, 20,7-1 034 bar
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316
Asiento y vástago: acero inoxidable 17-4
Junta tórica: vea el selector de número de parte
Sello de válvula: Vespel®
Partes restantes: acero inoxidable serie 300
Anillo de refuerzo (Rangos de presión de entrada)
172-690 bar / 2500-10 000 psig: Teflon®
  1034 bar / 15 000 psig: CTFE
Sello del sensor (Rangos de presión de entrada)
  34,5-690 bar / 500-10,000 psig: CTFE
  1034 bar / 15,000 psig: Vespel®
Temperatura operativa
−15 °F a 165 °F/−26 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4, 3/8, 1/2 (NPTF/SAE/MS33649 solamente), 9/16 (MP/HP únicamente), 3/4 (MP solamente)
SAE, NPTF, MS33649, alta presión/amico, presión media/delgado
Capacidad de caudal
Cv = 0,08
Tipo de carga
Muelle, domo, aire
Peso
2,3 kg/5 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Precisión ±1 % de rango de presión de control
  • Control de perilla manual de bajo par de torsión que se ajusta fácilmente; las versiones de carga neumática y por domo se encuentran disponibles
  • Asientos endurecidos de acero inoxidable
  • Sensor estilo pistón seguro y confiable
  • El montaje en panel es estándar
  • Compatible con actuadores neumáticos TESCOM y controladores electroneumáticos ER5000

Documentos y dibujos