Tescom-P-44-2300

Regulador de contrapresión de etapa única serie 44-2300 TESCOM™

Descripción del producto

La serie 44-2300 es un regulador de contrapresión de etapa única, liviano y compacto para caudales de gas de especialidad, inflamable e industrial de menos de 4 SCFM/113 SLPM. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Ideal para uso en sistemas analíticos, muestreo de gas, plantas piloto, paquetes de OEM y laboratorios de investigación y desarrollo.

Valores de presión
Rangos de presión controlada: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-250 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316, latón, o Monel
Bonete: acero inoxidable serie 300, latón
Asiento: CTFE
Diafragma: acero inoxidable 316 o Elgiloy®
Partes restantes
Acero inoxidable 316, monel (para cuerpo de monel)
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 0,08
Tipo de carga
Muelle, domo
Peso
0,9 kg / 2 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local.

Características

  • Reduce la contaminación y proporciona una regulación precisa de gases corrosivos y no corrosivos.
  • Diafragma sellado de metal con metal intrincado
  • Presión diferencial cerrada entre la rectificación y la apertura
  • Compacto y económico
  • Carga por domo opcional
  • Montaje en panel disponible