No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-04 Series

Regulador de presión TESCOM™ Serie 04

Descripción del producto

El liviano minirregulador Serie 04 ahorra espacio, ofrece un volumen interno mínimo y reduce la retención porque se purga con facilidad. Ideal para analizadores, cilindros de gas comprimido para laboratorio y sistemas de muestreo.

Valores nominales de presión
Presión de entrada máxima:3500 psig / 241 bar
Rangos de presión de salida:0-30, 0-60, 0-100 psig / 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9 bar
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316, latón o aluminio
Diafragma: Elgiloy®
Asiento: CTFE1, Teflon®o Vespel®
Funda de fricción (interior): Teflon®
Partes restantes
Acero inoxidable 316 o latón (en modelos de latón)
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F
Tipo y tamaño de puerto
1/8", 1/4" NPTF
Capacidad de caudal
Cv = 0,06
Tipo de carga
Resorte
Peso
Modelos de acero inoxidable o latón: 1 lb / 0,5 kg
Modelos de aluminio: 0,5 lb / 0,2 kg
Información adicional
Para modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Tamaño compacto (3" / 76 mm de alto) y fabricado con materiales ligeros
  • Disponible con cuerpo de acero inoxidable 316, latón o aluminio
  • El diafragma Elgiloy® brinda un control de presión preciso y estable
  • El volumen interno mínimo permite una purga rápida y fácil transporte
  • Resistente a la corrosión
  • Disponible con diferentes configuraciones de puertos

Documentos y dibujos