Válvulas de mariposa serie VFA Tartarini™

Descripción del producto

Las válvulas de mariposa serie VFA son del tipo wafer sin bridas y generalmente se usan en estaciones de reducción de gas para un servicio de encendido-apagado. Las válvulas de mariposa serie VFA, gracias a sus características de construcción particulares, tienen pérdidas de presión muy bajas y un excelente sellado. Esta serie de válvulas de mariposa básicamente está diseñada para las redes de transmisión y distribución de gas natural y para aplicaciones comerciales/industriales.

ped
Configuraciones disponibles
Tipo VFA: operación por palanca Tipo VFA-MR: operación por engranaje Tipo VFA-MRO: operación por engranaje para usarse en sistemas de odorización de absorción
Tamaño del cuerpo
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250/NPS 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Estilos de la conexión final
PN 16, CL150
Rango de la presión de entrada
19 bar/276 psig
Capacidades térmicas
Funcionamiento: -10° a 60 °C/14° a 140 °F

Documentos y dibujos

Características

  • Sello hermético
  • Diseño compacto
  • Fácil instalación en todas las posiciones
  • Fácil mantenimiento
  • Pérdida de presión muy baja