No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tartarini-P-V31 2

Válvula reforzadora tipo V/31-2 Tartarini™

Descripción del producto

En sistemas de monitorización/regulación, la válvula de refuerzo V/31-2 se instala en el circuito de presión de motorización para obtener una acción más rápida en el cierre del monitor.

Estilos de conexión final
1/4 de pulgada NPT roscado hembra
Presión admisible
19 bar/275 psig
Rango de ajuste
0,015 a 0,55 bar/0,22 a 8 psig
Capacidades térmicas
Funcionamiento de versión estándar: -10° a 60 °C/14° a 140 °F
Funcionamiento de versión a baja temperatura: -20° a 60 °C/-4° a 140 °F

Documentos y dibujos

Características

  • Precisión
  • Alta sensibilidad
  • Versatilidad