Tartarini-P-V31 2 E

Interruptor neumático serie V/31 -2-E de Tartarini & #8482;

Descripción del producto

La serie de interruptores neumáticos V/31 -2-AP-E se instala en las estaciones de reducción de presión equipadas con reguladores accionados por piloto para dividir el caudal de gas natural entre las distintas corrientes. Utiliza solo la fuerza neumática proporcionada por el gas natural, sin necesidad de alimentación eléctrica.

Características

  • Caudal total aumentado en la estación
  • Utiliza solo la fuerza neumática proporcionada por el gas natural, sin necesidad de alimentación eléctrica
  • Menor nivel de ruido en la estación, debido a caudal inferior a través de cada corriente
  • Fácil adaptación en la estación existente
  • No afecta el sistema de seguridad de la estación. La serie de interruptores neumáticos V/31 -2-AP-E tiene una reacción de cierre por falla. En caso de que se produzca una falla, la estación funcionará de acuerdo con su configuración original (caudal principal en servicio, caudal de respaldo en el modo de espera)
Configuraciones disponibles
V/31 -2-E, V/31 -2-AP-E y V/31 -2-AP-EM: interruptores neumáticos con punto de ajuste ajustable
V/31 -2-AP-EF y V/31 -2-AP-EMF: interruptores neumáticos con punto de ajuste fijo
Máxima presión admisible
V/31 -2-E: 19 bar/275,5 psig
V/31 -2-AP-E, V/31 -2-AP-EM, V/31 -2-AP-EF y V/31 -2-AP-EMF: 100 bar/1450 psig
Conexiones finales
Conexiones roscadas hembra 1/4 NPT
Capacidades térmicas
Versión estándar en funcionamiento: -10° a 60°C/14° a 140° F
Versión baja temperatura en funcionamiento: -20° a 60°C/-4° a 140°F

Documentos y dibujos