No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tartarini-P-RP Series

Reguladores reductores de presión cargados por resorte serie RP Tartarini™

Descripción del producto

Los reguladores de la serie RP son de operación directa con un interno no equilibrado. Normalmente están equipados con un filtro incorporado. Se producen en las siguientes versiones: tipos RP/011, RP/022 y RP/033. Todos los modelos pueden estar equipados con una válvula de cierre. La serie RP cumple con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/CE y está clasificada en la categoría I Máx.

Versiones disponibles
RP/011 RP/022 RP/022 sin corte
RP/011/66 RP/022/66 RP/033/66 con corte
Presión admisible para el cuerpo
20 bar
Rango de la presión de entrada
0,2 a 20 bar
Rango de ajuste
RP022/033: 0,1 a 4 bar RP/011: 0,1 a 2 bar
Clasificación de la precisión
Hasta +/- 5 %

Documentos y dibujos

Características

  • Falla al abrir el regulador
  • Alto control de precisión
  • Amplio rango de presión del regulador
  • Fácil mantenimiento sin necesidad de retirar el cuerpo de la línea
  • Válvula de corte OPSO y UPSO
  • Restablecimiento manual
  • Entrada y salida en línea