No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tartarini-P-PS RE

Pilotos series PS y RE Tartarini™

Descripción del producto

Los pilotos de las series PS y RE se utilizan principalmente en aplicaciones con gas natural, aire u otro gas no corrosivo. Todos los pilotos de la serie PS/ vienen con un filtro (grado de filtración de 5 µ) y un estabilizador de presión incorporado, salvo los tipos PSO/79 y PSO/80.

Configuraciones disponibles
Valor de especificaciones genéricas 1
Estilo de la conexión final
1/4 de pulgada NPT roscado hembra
Clasificaciones de la presión
Valor de especificaciones genéricas 3
Capacidades térmicas
Funcionamiento de versión estándar: -10° a 60 °C/14° a 140 °F
Funcionamiento de versión a baja temperatura: -20° a 60 °C/-4° a 140 °F

Documentos y dibujos

Características

  • Alta sensibilidad
  • Desempeño mejorado
  • Precisión