No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-va500 high pressure stop valves

Sempell Model VA500 High Pressure Stop Valves

Descripción del producto

Designed for the isolation and control of high temperature and high pressure systems, this multipurpose globe valve can be used in a wide variety of applications

Características

  • Tipo globo con patrón en T
  • Diseño de cuerpo forjado de una pieza
  • Asiento de cuerpo Stellite resistente al desgaste
  • Asiento cónico con sellado de contacto de línea
  • Indicador visual de posición
  • Volante sin elevación
  • Preparada para la automatización posterior del servicio
  • Baja pérdida de presión debido a la trayectoria de flujo optimizada
  • Fuerzas de impulso pequeñas
  • Mantenimiento fácil
  • Conformidad con las normas ASME B16.34 y PED
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Aleación, acero al carbono, metal, acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de conexión del proceso
BWE, SWE
Tipo de asiento/sello
Metal a metal
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de globo de acción directa
Tamaño de la válvula
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3/8 / DN 10
Estándar del tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de globo

Documentos y dibujos