No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P001304

Válvula de vapor reductora de presión modelo 151 Sempell

Descripción del producto

Válvulas de control Sempell para aplicaciones de agua en el sector de energía

Características

  • La válvula se puede desmontar fácilmente
  • Asiento intercambiable
  • Prensaestopas de bajo mantenimiento, empaquetadura de grafito puro
  • PTFE-cuello hasta 250 ° C/480 ° F
  • Baja fricción por eje pulido.
  • Cuerpo espacioso también para condiciones operativas difíciles
  • Conexiones universales por varios diseños de extremos de soldadura y bridas de serie.
  • Diversos diseños en lo que respecta a dimensiones y materiales, además de diseños con accesorios según la solicitud de los clientes ’
Tamaño:
DN 25 a DN 1000
NPS 2&Frac12; – 40
Presión:
375 bar
Clase 1200
Temperatura:
–29°C a 600°C
–20°F a 1100°F
Material:
1.0619/1.7357/1.7379
SA 216–WCB/& #8211;WC6/& #8211;WC9/SA 105
Otro material disponible a pedido
Conexión:
Extremos para soldadura a tope según ASME B16.25 o ISO 9692–1

Documentos y dibujos