No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P001265

Válvula de parada de presión alta modelo VA540 de Sempell

Descripción del producto

Para todas las aplicaciones de aislamiento en sistemas de vapor de agua

Características

  • Tipo globo con patrón en T
  • Cuerpo de acero forjado
  • Asiento de cuerpo Stellite resistente al desgaste
  • Asiento cónico con sellado de contacto de línea
  • Indicador visual de posición
  • Volante anti–elevación
  • Preparada para automatización posterior
  • Baja pérdida de presión debido a la trayectoria de flujo optimizada
  • Fuerzas de impulso pequeñas
  • Mantenimiento fácil
  • Conformidad con las normas ASME B16.34, DIN/EN y PED, 
Tamaño:
ASME & #8211; NPS 2 ½“ – 3“
Clasificación de la presión:
Clase 1690 STD/LTD
Clase 2680 STD/LTD
Temperatura:
–29 ° C a 600°C
(–20 °F a 1100°F)
Material del cuerpo:
SA 105
SA 182 F12
SA 182 F22
SA 182 F347
SA 182 F91
SA 182 F92
Otro material disponible a pedido
Accesorios:
Extremos para soldadura a tope según ASME B16.25

Documentos y dibujos