No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P001262

Válvula de seguridad accionada por piloto modelo VS99 de Sempell

Descripción del producto

Operado por pilotos de vapor VS66 y/o pilotos solenoides EMS. Válvula de seguridad de accionamiento médio para capacidades extragrandes
Solución recomendada para aplicaciones de calderas de la GOST rusa

Características

  • Alto apriete, debido a que la presión del sistema actúa en la dirección de cierre
  • Pequeña diferencia de presión de apertura y cierre
  • Desactivación muy ajustable
  • Alta precisión de ajuste y reproductibilidad
  • Función casi independiente de las pérdidas de presión en las tuberías conectadas
  • La apertura de la válvula de seguridad también es posible por debajo de la presión establecida.
  • Ajuste de presión de la válvula de seguridad durante el funcionamiento normal de la planta
  • Comprobación de la función de control sin el funcionamiento de la válvula de seguridad
Tamaño de entrada:
DN 80 – DN 750
NPS 3 – NPS30
Conexiones:
Extremos para soldar
Temperatura:
Hasta 600° C/1100° F
Presión establecida:
5 bar – 320 bar
Diámetro del orificio:
44 mm – 438 mm
Material del cuerpo:
1.0460/SA105
1.7335/SA182 F12
1.7380/SA182 F22
Accesorios:
Indicador de posición, resorte de vacío

Documentos y dibujos