No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P001261

Unidad de control neumática modelo STE5 de Sempell

Descripción del producto

Unidad de control con prueba tipo TÜV para operar válvulas de seguridad cargadas por resorte como sistema de alivio de presión de seguridad controlada (CSPRS) según EN ISO 4126-5

Características

  • Alto apriete para ajustar la presión debido a la carga suplementaria
  • Pequeña diferencia de presión de apertura y cierre
  • Alta precisión y reproducibilidad de ajuste
  • Apertura posible incluso por debajo de la presión establecida
  • Ajuste de presión de la válvula de seguridad durante el funcionamiento normal de la planta
  • Comprobación de la función de control sin el funcionamiento de la válvula de seguridad
  • Con una unidad, más de una válvula de seguridad se puede operar
  • En caso de falla, la válvula de seguridad se abre como válvula directa del resorte (función a prueba de fallas)
  • No es necesario suministro de energía eléctrica
  • Ideal para protección contra explosiones
Temperatura ambiente:
Máx 60 °C
Suministro de aire comprimido:
4 bar mín., 8 bar máx.
Consumo de aire:
Durante el funcionamiento normal: 0,08 mN?/h
Calidad del aire comprimido:
Filtrados y secos; temperatura de punto de condensación por lo menos 10°C menos de la temperatura ambiental
Tipo de carcasa:
IP 66
Peso:
48kg
Otros
Otras versiones disponibles a pedido

Documentos y dibujos