No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P001258

Válvula de seguridad de alta capacidad modelo MaxiS de Sempell

Descripción del producto

Alta capacidad válvula de alivio "over-T" con bridas DIN, bridas ASME o conexión final de soldadura

Características

  • Diseño único de los internos para vapor, gases y líquidos
  • Guía termoelástica de baja fricción
  • Montaje de resorte de alineación automática
  • Compresión del resorte, baja fricción
  • Bajo mantenimiento
  • Bloqueo para prueba hidrostática sin piezas adicionales, la parte superior del tapón se duplica como dispositivo de anulación
  • Acción emergente
  • La elevación mecánica garantiza la estabilidad funcional
  • Alta contrapresión permitida
  • Disponible con actuador para usarse como válvula de seguridad accionada por neumático
Tamaño de entrada:
DN 250 – DN 700

Clasificación de la presión:
PN 6 – PN 63
clase 150 – clase 300
Temperatura:
–200 °C – +700 °C
–450 °F – +1300 °F
Presión establecida:
0,3 – 24 bar
Diámetro del orificio
185 mm – 438 mm (T1 & #8211; Z)
Materiales del cuerpo:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.6220/SA352 LCC
1.4408/SA351 CF8M
1.4552/SA351 CF8C
Otro material disponible a pedido
Accesorios:
Pistón balanceado, espaciador de refrigeración, palanca de elevación, anulación de prueba, indicador de posición, fuelles reforzados, anillo de ajuste, actuador neumático
Otros accesorios disponibles a pedido

Documentos y dibujos