Roxar-P-roxar-polyoil-poly-wear-joint

Junta de desgaste con revestimiento Poly-WearJoint de PolyOil

Descripción del producto

El Poly-WearJoint™ de PolyOil es un sistema de deflector de riser seguro, eficiente y rentable que garantiza que los sistemas de desviación de la plataforma se ajusten alrededor de las líneas ascendentes o auxiliares en el exterior de la cadena de aterrizaje y evita los peligros de las bolsas de gas en expansión. El WearJoint ™ es un sistema de apilamiento modular interconectado que resiste las presiones y aumenta la seguridad en las plataformas de perforación durante las operaciones de terminación y reparación.

Aplicaciones
Ejecución completa; reparaciones, DST, aguas profundas

Características

  • El sistema de apilamiento modular y liviano permite un rápido despliegue y una fácil manipulación.
  • Menores costos gracias a una implementación más rápida.
  • Desvío del caudal en el caso de un golpe.
  • Protección de líneas ascendentes.
  • Materiales de alto impacto y resistentes al desgaste; menos fricción que cualquier metal.
  • Variantes de diseños estándares, diseños completamente nuevos o para aplicaciones especiales completados en plazos de entrega muy cortos.
  • Acabado sencillo.
  • Fácil cierre del perno de palanca y oscilación.

Documentos y dibujos