No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-plantweb-inline

Aplicación Plantweb™ Insight Inline Corrosion

Descripción del producto

La aplicación para la corrosión Plantweb Insight en línea está diseñada para las tendencias del análisis continuo y la monitorización de la corrosión en sondas de corrosión inalámbrica instaladas. La aplicación proporciona datos sobre el estado de los instrumentos y da alertas según los umbrales configurados previamente para la corrosión grave, la vida útil de las sondas, el nivel bajo de batería y mucho más. Se muestra una carta térmica (heatmap) intuitiva con inteligencia sobre la corrosión de los niveles de fluidos según la norma NACE.

Sistema operativo
Estación de trabajo VMware Pro/Player 10 o superior/VMware vSphere™ 5.5 o superior o Microsoft Hyper-V
  • 4 procesadores
  • 4 GB RAM mínimo
  • 100 GB de espacio libre en el disco duro
Compatibilidad del software
Navegadores compatibles:
  • Chrome
  • Microsoft Edge
  • Microsoft Internet Explorer
Protocolo de comunicación
HART-IP, Modbus, TCP, OPC UA

Características

  • Muestra un tablero intuitivo con información de supervisión detallada de los sistemas de corrosión inalámbricos
  • Los usuarios tendrán una idea de los indicadores clave de desempeño para comprender mejor el estado de la corrosión actual en la planta del cliente
  • La interpretación automática de datos del dispositivo proporciona información accionable que permite una mejor toma de decisiones
  • La monitorización continua de los activos clave mejora la confiabilidad, la seguridad y el impacto medioambiental
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se integran fácilmente y se enlazan con el Internet industrial de las cosas
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • La instalación flexible del software es accesible desde la mayoría de los navegadores web
  • Aplicación es fácil de usar que no necesita de mucha capacitación

Documentos y dibujos