Roxar-P-pig-detection

Sistema de detección Roxar™ PDS PIG

Descripción del producto

El PDS Roxar es un dispositivo inteligente, no intrusivo para detectar los indicadores de inspección de tubería (PIG) en las aplicaciones superiores. Detecta y monitoriza el ruido acústico generado cuando los PIG pasan el dispositivo por los flujos de la tubería. El detector PIG Roxar es no intrusivo, lo que permite una instalación fácil y rentable y proporciona información inmediata al usuario para mejorar la integridad de la tubería.

iec-ex
Tipos de PIG adecuados
Todo
Temperatura de la superficie del tubo
–40 °C a 290 °C (–40 °F a 554 °F)
Rango de temperatura ambiente
–40 °C a 80 °C (–40 °F a 176 °F)
Material de la carcasa del detector
Acero inoxidable 316
Velocidad del PIG
0,05 m/s mínimo, dependiendo del material del PIG
Peso
3 kg
Voltaje de entrada
100–240 VCA, 50/60 Hz / 24 VCC
Protocolo de comunicaciones
RTU Modbus (RS485), analógico 4–20ma y contacto sin voltaje

Características

  • La no intrusión al tubo y su diseño compacto significan una instalación fácil y segura y mantenimiento mínimo
  • El instrumento puede detectar cualquier tipo de PIG en ambas direcciones
  • Fácil de adaptar sin hacer modificaciones en la tubería