Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Roxar-P-Downhole-Matrix

Roxar™ Matrix Downhole Wireless Interface™

Descripción del producto

La interfaz inalámbrica de fondos de la matriz de Roxar se instala como parte de un sistema de monitorización de fondos permanente. Permite la comunicación con instrumentos inalámbricos proporcionados por Metrol Technology y se encuentra en la superficie de arena del yacimiento. Los datos de presión y de caudal conducen a la gestión eficiente del pozo y el yacimiento, mientras que el medidor Roxar HS proporciona una vida útil del sistema de monitorización de bienestar permanente.

Tubería de producción
3 ½” - 7”
Presión de diseño
20 000 psi
Material
Inconel 718
Temperatura de funcionamiento
-5°C a 150°C
Comunicaciones
Inalámbrico a los instrumentos en la superficie de arena del yacimiento

Cable a la tarjeta de la interfaz de la superficie o submarina
Normas
Tarjeta de interfaz de DHNC completamente compatible con IWIS

Características

  • Permite la comunicación inalámbrica con instrumentos de Metrol en las superficies de arena del yacimiento
  • Se conecta al cable estándar de la red de fondos integrada (IDN) de Roxar
  • Comunicaciones simples y solución de comunicaciones totalmente integradas
  • Interfaz con manómetros, válvulas y matrices de temperatura de Metrol Technology
  • Proporciona un sistema de monitorización de fondos permanente del medidor HS durante la vida útil del pozo

Documentos y dibujos