Rosemount-USM341816 Gas Ultrasonic Flow Meter-16 Inch

Medidor de flujo ultrasónico de Gas Senior Sonic Rosemount™ USM341816 - 16"

Descripción del producto

El nuevo caudalímetro ultrasónico de gas de ocho vías 3418 de Daniel, fabricado, desarrollado y diseñado por Emerson, ofrece la mayor precisión y el mejor desempeño junto con la funcionalidad alta requerida por los usuarios sofisticados de medición fiscal. El 3418 combina la potencia de dos medidores de diseño del British Gas de cuatro vías inter bloqueadas en un caudalímetro. El segundo conjunto de cuerdas es la imagen reflejada del primero, lo que permite que el medidor cancele los efectos de espiral y caudal cruzado. Un conjunto de componentes electrónicos procesa las 8 señales de ruta. El caudalímetro 3418 tiene una clase de precisión de 0,5 OIML y requiere solo cinco diámetros de trecho recto y sin acondicionador de caudal.

Características

  • Precisión OIML clase 0,5 con tuberías aguas arriba de 5 diámetros y sin acondicionador de caudal
  • El mejor desempeño en su clase en instalaciones compactas
  • Reduce el tamaño, el peso y los costos de capital de los diseños de sistemas de medición
  • Sin el acondicionador de caudal se reduce la compresión y los costos de bombeo y se elimina el mantenimiento debido a los bloqueos
  • Sin el acondicionador de caudal se reduce la compresión y los costos de bombeo y se elimina el mantenimiento debido a los bloqueos
  • La alta variación de rango >100:1 garantiza menos tramos de tubería, tamaños de líneas más pequeños y menores costos de capital
  • El sistema electrónico de la serie 3410 proporciona muestras rápidas, una plataforma electrónica ampliable y un registro de datos de archivo que contiene información de presión, temperatura y composición de gas, lo que permite que el medidor actúe como un computador de caudal redundante.
  • El sistema electrónico de la serie 3410 calcula los valores de volumen, los valores másicos y los valores de energía correctos.
  • Los transductores T-200 se pueden extraer fácilmente bajo presión sin herramientas especiales (para tamaños de la línea hasta 42")
  • Reduzca significativamente el tiempo que antes se gastaba en el análisis de datos y la resolución de problemas con la nueva función Smart Meter Verification Basic ahora incluida en la última actualización de firmware de la electrónica del 3410

Documentos y dibujos