No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-T1056 Turbidimeter

Turbidímetro Rosemount™ T1056 Clarity™ II

Descripción del producto

El turbidímetro Rosemount T1056 Clarity™ II mide la turbidez en el agua. La luz de dispersión baja, la estabilidad alta, el rechazo eficiente de burbujas y la resolución de la pantalla de 0.001 NTU hacen que este turbidímetro sea ideal para la monitorización de la turbidez del agua potable filtrada. El turbidímetro puede utilizarse en otras aplicaciones como el control de vertidos de aguas residuales, retornos de condensado y clarificadores.

Precisión
Precisión después de la calibración a 20,0 NTU: 0-1 NTU: ±2% de la lectura o ±0,015 NTU, lo que sea mayor. 0-20 NTU: ±2 % de la lectura.
Clasificación del alojamiento
policarbonato. Tipo 4X/CSA 4 (IP65)
Dimensiones
General 155 x 155 x 131 mm (6.0 X 6.10 X 5.15 pulg). Corte: 1/2 DIN 139 mm (5.45 x 5.45 pulg)
Opciones de calibración
Estándar de turbidez preparado por el usuario, estándar de turbidez preparado comercialmente o muestra tomada
Rango de medición
0 a 200 NTU
Resolución
0,001 NTU

Características

  • El sistema completo incluye un transmisor de entrada simple o doble, sensor(es) de turbidez, conjunto de depurador y cable para cada sensor
  • Sensores compatibles con ISO METHOD 7027
  • Transmisor completo con salidas analógicas totalmente escalables y cuatro alarmas totalmente programables
  • Menú intuitivo y fácil de usar en siete idiomas que facilita la instalación y la calibración

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 21 resultados para piezas y accesorios
: