No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-Smart Pressure Gauge

Rosemount™ manómetro inteligente

Descripción del producto

El manómetro inteligente Rosemount tiene un diseño resistente con tecnología de sensor comprobada en la industria para resistir las fallas comunes de los manómetros tradicionales. Este manómetro proporciona hasta 10 años de funcionamiento sin mantenimiento y reemplaza los componentes mecánicos por lecturas más confiables y un límite de sobrepresión más alto.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Smart Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
Smart Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
Rango de medición
Medición hasta 4.000 psi (275,8 bar), hasta 10.000 psi (689,5 bar) absoluta
Pantalla/interfaz
4,5 pulg (114 mm)
Material de la carcasa
Polímero diseñado, NEMA® 4X e IP66/67
Presión de ráfaga
11.000 psi (758,4 bar), 26.000 psi (1.792,6 bar) para rangos de escala de más de 4.000 psi (275,8 bar)
Protección contra exceso de presión
Hasta 150 veces el rango de la escala
Temperatura de funcionamiento máxima
Ambiente: -40 °C a 185° F (-40 a 85° C)
Proceso:-40 a 250° F (-40 a 121° C)
Certificaciones/aprobaciones
Área peligrosa, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones.

Características

  • La tecnología de sensor reemplaza las partes mecánicas para ofrecer funcionamiento hasta de 10 años sin mantenimiento
  • Proporciona protección contra la sobrepresión para lecturas de presión confiables
  • Las capas dobles de aislamiento del proceso ofrecen seguridad personal y para la planta
  • La indicación de estado local confirma el funcionamiento adecuado del manómetro
  • Diseñado con una superficie larga de 4,5 pulg (114 mm) para facilitar la visibilidad en el campo
  • Hay una gama completa de conexiones a procesos disponible que incluye ensamblajes con NPT macho, DIN, distribuidores y sellos

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 33 resultados para piezas y accesorios
: