No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-SAM42 Acoustic Particle Monitor

Monitor acústico de partículas Rosemount™ SAM42

Descripción del producto

Optimice la producción de su pozo al monitorizar instantáneamente los índices de arena directamente desde el dispositivo, mientras minimiza el riesgo de erosión en las tuberías y aumenta la seguridad de su activo. El Rosemount SAM42 es un monitor acústico de partículas no intrusivo que proporciona índices de arena instantáneos y un indicio de la producción de partículas sólidas desde el dispositivo, con la capacidad de detectar sólidos de bajas concentraciones en condiciones difíciles. Estas características se combinan para ofrecer repetibilidad y sensibilidad en las mediciones de arena líderes en la industria en condiciones de campo.

Certificaciones y aprobaciones
Ex d (ignífugo) y Ex i (seguridad intrínseca)
Clasificación IP: IP66, IP68, tipo de compartimiento 4X
Salida
Intensidad de la arena (μV)
Índice de arena (g/s)
Arena acumulada (g)
Sensibilidad
Índice mínimo detectable de arena: 0,01 g/s (*En las condiciones de la prueba de referencia)
Incertidumbre
±5 % (con calibración de inyección de arena)
Repetibilidad
Mejor que 1 %(*En las condiciones de la prueba de referencia), lo que significa que la señal del sensor leerá repetidamente los mismos valores con una desviación inferior al 1 %
Tasa de actualización
Frecuencia de lectura: 1 segundo
Temperatura de funcionamiento
De −40 °F (–40 °C) a 554 °F (290 °C) en la superficie del tubo
Protocolo de comunicación
Modbus RTU (RS485)
Entrada
Voltaje de entrada: 24 VDC/100-240 VAC
Dimensiones
78 mm (diámetro exterior) (3,07 in) x 158 mm (6,22 in)
Peso
~3 kg
Rango de detección
Detección de partículas: normalmente a partir de 15 μm* en gas y 25 μm* en líquido, en función de la velocidad del caudal (*En las condiciones de la prueba de referencia)

Características

  • Sensor no intrusivo con procesamiento de la señal integrado que envía los datos procesados desde el dispositivo al DCS sin requisitos de software
  • El diseño compacto y antideflagrante es compatible con la instalación más sencilla en el campo, con menos costos de mantenimiento
  • Proporciona datos en tiempo real para la producción de sólidos, lo que permite una mejor toma de decisiones
  • El mejor desempeño térmico de su categoría: funciona en tuberías con una temperatura de superficie de entre −40 °C (−40 °F) y 290 °C (554 °F) 
  • Capacidad para detectar sólidos a una concentración ultrabaja de sólidos en el caudal
  • Repetibilidad líder en la industria (mejor que el 99 %) y sensibilidad

Documentos y dibujos