No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-R306 In-Line Manifold

Rosemount™ R306 distribuidor en línea

Descripción del producto

El distribuidor en línea Rosemount R306 se ensambla directamente al medidor en línea o a los transmisores de presión absoluta. La válvula Pressure-Lock™ que se incluye exclusivamente en los distribuidores Rosemount R306 y R305, ofrece funcionamiento simplificado, aumento en la confiabilidad y más seguridad para el operador. El distribuidor R306 está disponible con una configuración de 2 válvulas que permite el aislamiento del instrumento y ofrece capacidades de drenaje/ventilación.

Productos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
3051S MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051G In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
R306 In-Line Manifold
Presión de funcionamiento máxima
10 000 psi (689 bar)
Temperatura de funcionamiento máxima
750°F (399°C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/316L
Material de empaquetadura
PTFE, basado en grafito
Conexión del proceso
NPT hembra 1/2" -14
Orientación: paralelo con el transmisor
Certificaciones/aprobaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

  • La exclusiva tecnología de la válvula Pressure-Lock™ con diseño de vástago de dos piezas ofrece aumento en la confiabilidad, más seguridad para el operador y funcionamiento simplificado
  • Se ensambla directamente a los transmisores de presión en línea y permite una sencilla calibración en el proceso
  • Configuración de dos válvulas que facilita el aislamiento del proceso, el drenaje y la ventilación
  • Orificio interno grande de proceso, resistente a las obstrucciones
  • Conexiones NPT hembra del proceso
  • Proporciona una solución de punto único a prueba de fugas y de presión cuando se ensambla en la fábrica a los transmisores de presión Rosemount

Documentos y dibujos