No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Transmitter Replacement Probe

Sonda de repuesto de Rosemount™ Oxymitter™ 4000

Descripción del producto

La sonda de repuesto para Rosemount Oxymitter 4000 proporciona una manera fácil y rentable de reemplazar las sondas previamente instaladas en los analizadores de oxígeno Rosemount Oxymitter 4000. La sonda de repuesto funciona con su electrónica y cable existentes mientras le proporciona precisión incomparable, estabilidad a largo plazo y excelente resistencia al azufre.

Tiempo de respuesta
Hasta 8 seg T90
Rango de temperatura del proceso
Hasta 705 °C (1300 °F) o 1050 °C (1922 °F) con camisa y bypass opcionales
Temperatura ambiente
De -40 a 80 °C (-40 a 176 °F)
Dimensiones
Opciones de longitud de sonda desde 18 in (0,46 m) a 18 pies (5,49 m)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Certificaciones y aprobaciones
Ubicación peligrosa, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • Precisión sobresaliente
  • Electrónica montada en la sonda o por separado
  • Electrónica avanzada Xi opcional
  • Pantalla LCD grande retroiluminada
  • Características de software avanzadas
  • Tecnología inalámbrica: por medio del adaptador THUM™
  • Se adapta a la instalación de cualquier sonda de O2 existente
  • Diagnósticos avanzados del sensor: una alarma indica cuando es recomendable calibrar
  • Clasificaciones a prueba de explosión opcionales: consultar la hoja de datos del producto 106-340.C01
  • Comunicaciones digitales HART® o FOUNDATION™ Fieldbus: compatibles con AMS/PlantWeb®
  • Se puede reparar completamente en el campo
  • Opción de inserción de sonda variable

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 46 resultados para piezas y accesorios
: