No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Transmitter Probe HA

Analizador y sonda de oxígeno In Situ para áreas peligrosas Rosemount™ Oxymitter™ 4000

Descripción del producto

El analizador de oxígeno In Situ Rosemount Oxymitter 4000 para áreas peligrosas es el primer transmisor de oxígeno in situ del mundo para la medición de gas de combustión basado en óxido de circonio, que tiene una clasificación a prueba de explosión. El analizador de oxígeno in situ funciona a las temperaturas del proceso de hasta 700 °C (1300 °F), lo que proporciona una respuesta rápida con alta precisión y confiabilidad. Además, el analizador de oxígeno se puede reparar completamente en el campo.

Tiempo de respuesta
Hasta 8 seg T90
Rango de temperatura del proceso
Hasta 705 °C (1 300 °F) o 1 050 °C (1 922 °F) con camisa y bypass opcionales
Temperatura ambiente
De -40 a 80 °C (-40 a 176 °F)
Dimensiones
Opciones de longitud de sonda desde 18 in (0,46 m) a 18 pies (5,49 m)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Certificaciones y aprobaciones
Consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • Precisión sobresaliente
  • Electrónica montada en la sonda o por separado
  • Electrónica avanzada Xi opcional
  • Pantalla LCD grande retroiluminada
  • Características de software avanzadas
  • Tecnología inalámbrica: a través del adaptador THUM™
  • Se adapta a la instalación de cualquier sonda de O2 existente
  • Diagnósticos avanzados del sensor: una alarma indica cuando es recomendable calibrar
  • Clasificaciones a prueba de explosión opcionales: consultar la hoja de datos del producto 106-340.C01
  • Comunicaciones digitales HART® o FOUNDATION™ Fieldbus: compatibles con AMS/PlantWeb®
  • Se puede reparar completamente en el campo
  • Opción de inserción de sonda variable

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 54 resultados para piezas y accesorios
: