No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Oxygen Transmitter Probe Xi

Analizador de oxígeno en sitio Rosemount™ Oxymitter™ 4000 con sonda y electrónica avanzada Xi para áreas seguras

Descripción del producto

El analizador de oxígeno en sitio Rosemount Oxymitter 4000 mide los niveles de oxígeno en gases de combustión que se pueden usar en un sistema de control o por un operador de caldera para ajustar las relaciones de combustible/aire del quemador y así obtener la máxima eficiencia.

Tiempo de respuesta
Hasta 8 seg T90
Rango de temperatura del proceso
Hasta 705 °C (1300 °F) o 1050 °C (1922 °F) con camisa y bypass opcionales
Temperatura ambiente
De -40 a 80 °C (-40 a 176 °F)
Dimensiones
Opciones de longitud de sonda desde 18 in (0,46 m) a 18 pies (5,49 m)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Certificaciones y aprobaciones
Consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • Precisión sobresaliente
  • Electrónica montada en la sonda o por separado
  • Electrónica avanzada Xi opcional
  • Pantalla LCD grande retroiluminada
  • Características de software avanzadas
  • Tecnología inalámbrica: por medio del adaptador THUM™
  • Se adapta a la instalación de cualquier sonda de O2 existente
  • Diagnósticos avanzados del sensor: una alarma indica cuando es recomendable calibrar
  • Clasificaciones a prueba de explosión opcionales: consultar la hoja de datos del producto 106-340.C01
  • Comunicaciones digitales HART® o FOUNDATION™ Fieldbus: compatibles con AMS/PlantWeb®
  • Se puede reparar completamente en el campo
  • Opción de inserción de sonda variable

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 54 resultados para piezas y accesorios
: