Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Analyzer HA no Flame

Rosemount™ Oxymitter™ 4000 Analizador y sonda de oxígeno in situ para áreas clasificadas sin supresor de llama

Descripción del producto

El Rosemount Oxymitter 4000 Analizador y la sonda de oxígeno in situ son ideales para áreas clasificadas y no incluyen supresor de llama. El analizador de oxígeno funciona a las temperaturas del proceso de hasta 700 °C (1300 °F), lo que proporciona una respuesta rápida con alta precisión y eficiencia de confiabilidad.

Tiempo de respuesta
Hasta 8 seg T90
Rango de temperatura del proceso
Hasta 705 °C (1 300 °F) o 1 050 °C (1 922 °F) con camisa y bypass opcionales
Temperatura ambiente
De -40 a 80 °C (-40 a 176 °F)
Dimensiones
Opciones de longitud de sonda desde 18 in (0,46 m) a 18 pies (5,49 m)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Certificaciones y aprobaciones
Consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • Precisión sobresaliente
  • Electrónica montada en la sonda o por separado
  • Electrónica avanzada Xi opcional
  • Pantalla LCD grande retroiluminada
  • Características de software avanzadas
  • Tecnología inalámbrica: por medio del adaptador THUM™
  • Se adapta a la instalación de cualquier sonda de O2 existente
  • Diagnósticos avanzados del sensor: una alarma indica cuando es recomendable calibrar
  • Clasificaciones a prueba de explosión opcionales: consultar la hoja de datos del producto 106-340.C01
  • Comunicaciones digitales HART® o FOUNDATION™ Fieldbus: compatibles con AMS/PlantWeb®
  • Se puede reparar completamente en el campo
  • Opción de inserción de sonda variable

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 20 resultados para piezas y accesorios
: